DLC-Fräser lange scharfe Ecke, 2-schneidig SL2DLCSC

DLC-Fräser lange scharfe Ecke, 2-schneidig SL2DLCSC
  • Mengenrabatt
End mill for aluminum, suitable for a wide range of side wall machining, grooving deep grooves or grooving in deep locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL2DLCSC3
SL2DLCSC3.5
SL2DLCSC4
SL2DLCSC4.5
SL2DLCSC5
SL2DLCSC6
SL2DLCSC7
SL2DLCSC8
SL2DLCSC9
SL2DLCSC10
SL2DLCSC11
SL2DLCSC12
SL2DLCSC16
SL2DLCSC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

65.90 €

1 6 Arbeitstage 3126503

65.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5156503.5

72.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4176504

78.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5176504.5

89.25 €

1 6 Arbeitstage 5206605

85.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6206606

103.36 €

1 6 Arbeitstage 7258707

107.19 €

1 6 Arbeitstage 8308808

99.54 €

1 6 Arbeitstage 93010909

102.19 €

1 6 Arbeitstage 1034109010

125.53 €

1 6 Arbeitstage 1134129011

131.46 €

1 6 Arbeitstage 1240129012

271.06 €

1 6 Arbeitstage 16501611516

373.27 €

1 6 Arbeitstage 20562012520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating DLC Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support