GS-FRÄSER, 4-schneidiges Messer 4GS (Teilenummern)

GS-FRÄSER, 4-schneidiges Messer 4GS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing grooves and side surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4GS1
4GS1X4
4GS2
4GS2X4
4GS3
4GS3X6
4GS4
4GS4X6
4GS5
4GS8
4GS10
4GS12
4GS13
4GS14
4GS15
4GS16
4GS18
4GS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

39.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.53381

39.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.54401

48.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 253382

48.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254402

39.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.53383

40.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.56453

34.34 €

1 10 Arbeitstage 4114454

50.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116454

53.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136505

68.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8198608

94.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022107010

114.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1226127512

160.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1326127513

179.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1426169014

226.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1526169015

269.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1632169016

359.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18322010018

394.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20382010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support