GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2D GSX2C-2D

GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2D GSX2C-2D
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 2 - 40 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 20 mm



Die Schaftfräser von NACHI(FUJIKOSHI) sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Ihre Schneidelänge von 2 bis 40 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Mit einem Schneidendurchmesser von 1 bis 20 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20100C-2D
GSX20600C-2D
GSX21000C-2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 124401

46.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6126506

83.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020107010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support