GSX-FRÄSER VL 2.5D-GSXVL4-2.5D

GSX-FRÄSER VL 2.5D-GSXVL4-2.5D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Variable split and variable leads have been used to suppress chatter which is likely to occur during high-speed and high-efficiency processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVL4060-2.5D
GSXVL4070-2.5D
GSXVL4080-2.5D
GSXVL4090-2.5D
GSXVL4100-2.5D
GSXVL4110-2.5D
GSXVL4120-2.5D
GSXVL4130-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

100.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6156506

139.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 717.58607

123.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8208608

190.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 922.510709

118.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025107010

237.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1127.5127511

147.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230127512

365.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1332.5127513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support