Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4GEOLS3 |
4GEOLS4 |
4GEOLS5 |
4GEOLS6 |
4GEOLS7 |
4GEOLS8 |
4GEOLS9 |
4GEOLS10 |
4GEOLS11 |
4GEOLS12 |
4GEOLS13 |
4GEOLS16 |
4GEOLS17 |
4GEOLS20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 12 | 3 | 2.9 | |
97.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 4 | 3.8 | |
95.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 20 | 5 | 4.8 | |
112.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 60 | 24 | 6 | 5.8 | |
123.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | 7 | - | |
127.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 80 | 34 | 8 | 7.7 | |
147.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 8 | 90 | - | 9 | - | |
128.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 100 | 42 | 10 | 9.7 | |
137.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 11 | 16.5 | 10 | 120 | - | 11 | - | |
174.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 120 | 50 | 12 | 11.7 | |
201.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 19.5 | 12 | 130 | - | 13 | - | |
363.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 160 | 66 | 16 | 15.5 | |
399.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 25.5 | 16 | 170 | - | 17 | - | |
569.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 20 | 200 | 82 | 20 | 19.5 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften