Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2DLCM3R0.2
Blade diameter (D)(φ) | 3 | R Size(mm) | 0.2 | work material | Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 8 | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
Overall Length (L)(mm) | 45 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte |
Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | R Precision(μm) | -0.014~-0.028 |
Corner Radius r(mm) | 0.2 | O.D. Dc(mm) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für DLC-Fräser, Radius 2DLCM-R, die Teilenummer ist 2DLCM3R0.2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2DLCM3R0.2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften