Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2AGE3.5 |
2AGE7.2 |
2AGE9.9 |
2AGE10 |
2AGE19.5 |
2AGE21 |
2AGE42X32 |
2AGE50X32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
60.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 14 | 10 | 65 | ||
69.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.9 | 18 | 10 | 70 | ||
53.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | 70 | ||
142.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 40 | 20 | 110 | ||
131.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 110 | ||
557.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 65 | 32 | 150 | ||
776.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | 32 | 155 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | AG |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften