AG-Startbohrer AGSTD

AG-Startbohrer AGSTD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
HSS drill which is capable of speedy centering, chamfering and V-grooving and boasts a long service life.
[Features]
· Highly accurate positioning is possible with good bite.
· The sharp blade produces a beautifully finished surface.
[Applications]
· Can be used for various processing, from chamfering to V groove machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGSTD3.0-60
AGSTD3.0-90
AGSTD3.0-120
AGSTD3.0-140
AGSTD4.0-60
AGSTD4.0-90
AGSTD4.0-120
AGSTD4.0-140
AGSTD5.0-60
AGSTD5.0-90
AGSTD5.0-120
AGSTD5.0-140
AGSTD6.0-60
AGSTD6.0-90
AGSTD6.0-120
AGSTD6.0-140
AGSTD8.0-60
AGSTD8.0-90
AGSTD8.0-120
AGSTD8.0-140
AGSTD10.0-60
AGSTD10.0-120
AGSTD10.0-140
AGSTD12.0-90
AGSTD12.0-120
AGSTD12.0-140
AGSTD16.0-60
AGSTD16.0-90
AGSTD16.0-120
AGSTD16.0-140
AGSTD20.0-60
AGSTD20.0-90
AGSTD20.0-120
AGSTD20.0-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Chamfer angle θ Overall Length L
(mm)
Tip diameter D1
(mm)

17.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3960°480.75

16.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3990°48-

25.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 39120°48-

24.15 €

1 6 Arbeitstage 39140°48-

25.04 €

1 7 Arbeitstage 41260°521

17.68 €

1 6 Arbeitstage 41290°52-

16.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412120°52-

18.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 412140°52-

22.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 51460°601.25

21.49 €

1 6 Arbeitstage 51490°60-

22.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 514120°60-

29.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 514140°60-

23.92 €

2 Verfügbar 10 Arbeitstage 61560°661.5

22.63 €

1 6 Arbeitstage 61590°66-

22.63 €

1 6 Arbeitstage 615120°66-

22.63 €

1 6 Arbeitstage 615140°66-

28.54 €

1 6 Arbeitstage 82060°792

30.03 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 82090°79-

30.03 €

1 10 Arbeitstage 820120°79-

30.03 €

1 10 Arbeitstage 820140°79-

41.49 €

1 6 Arbeitstage 102560°892.5

37.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025120°89-

43.76 €

1 6 Arbeitstage 1025140°89-

60.64 €

1 6 Arbeitstage 123090°102-

60.64 €

1 6 Arbeitstage 1230120°102-

60.64 €

1 6 Arbeitstage 1230140°102-

90.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 163560°1154

86.34 €

1 6 Arbeitstage 163590°115-

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1635120°115-

95.86 €

1 6 Arbeitstage 1635140°115-

128.51 €

1 10 Arbeitstage 204060°1315

128.51 €

1 10 Arbeitstage 204090°131-

131.51 €

1 10 Arbeitstage 2040120°131-

111.31 €

1 10 Arbeitstage 2040140°131-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS

Technischer Support