Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 40 | Schaftfräserschaft | 6.5 | 3 | |
10.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 7 | 40 | Schaftfräserschaft | 7.5 | 3 | |
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 8 | 40 | Schaftfräserschaft | 8.5 | 3 | ||
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 8 | 40 | Schaftfräserschaft | 8.5 | 3 | ||
10.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 9 | 40 | Schaftfräserschaft | 9.5 | 3 | |
10.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 9 | 40 | Schaftfräserschaft | 9.5 | 3 | |
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 10 | 44 | Schaftfräserschaft | 11 | 3 | |
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 10 | 44 | Schaftfräserschaft | 11 | 3 | |
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 11 | 44 | Schaftfräserschaft | 12 | 3 | |
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 11 | 44 | Schaftfräserschaft | 12 | 3 | |
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | 44 | Schaftfräserschaft | 13.5 | 3 | |
19.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 12 | 44 | Schaftfräserschaft | 13.5 | 3 | ||
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 13 | 44 | Schaftfräserschaft | 14.5 | 3 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 13 | 44 | Schaftfräserschaft | 14.5 | 3 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 14 | 48 | Schaftfräserschaft | 15.5 | 3 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 14 | 48 | Schaftfräserschaft | 15.5 | 3 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 14 | 48 | Schaftfräserschaft | 15.5 | 3 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 48 | Schaftfräserschaft | 17.5 | 3 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 48 | Schaftfräserschaft | 17.5 | 3 | |
12.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 48 | Schaftfräserschaft | 17.5 | 3 | ||
18.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 16 | 48 | Gerader Schaft | 20 | 3 | |
20.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 18 | 54 | Schaftfräserschaft | 19.5 | 4 | ||
13.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 18 | 54 | Schaftfräserschaft | 19.5 | 4 | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 54 | Schaftfräserschaft | 19.5 | 4 | |
13.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 54 | Schaftfräserschaft | 21.5 | 4 | |
13.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 54 | Schaftfräserschaft | 21.5 | 4 | |
14.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 54 | Schaftfräserschaft | 21.5 | 4 | |
21.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 54 | Schaftfräserschaft | 21.5 | 4 | |
21.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 22 | 54 | Schaftfräserschaft | 23.5 | 4 | |
21.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 22 | 54 | Schaftfräserschaft | 23.5 | 4 | |
14.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | 54 | Gerader Schaft | 24 | 4 | |
25.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 22 | 66 | Schaftfräserschaft | 25 | 6 | ||
16.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 22 | 66 | Schaftfräserschaft | 25 | 6 | |
15.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 68 | Schaftfräserschaft | 27 | 6 | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 24 | 68 | Schaftfräserschaft | 27 | 6 | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 68 | Schaftfräserschaft | 27 | 6 | |
27.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 24 | 68 | Schaftfräserschaft | 27 | 6 | ||
18.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 24 | 68 | Schaftfräserschaft | 27 | 6 | |
20.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 29 | 6 | ||
18.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 29 | 6 | |
17.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 29 | 6 | |
20.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 29 | 6 | |
24.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 29 | 6 | ||
24.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 29 | 6 | ||
22.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 28 | 72 | Schaftfräserschaft | 31 | 6 | |
22.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 72 | Schaftfräserschaft | 31 | 6 | |
26.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 28 | 72 | Schaftfräserschaft | 31 | 6 | ||
26.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 28 | 72 | Schaftfräserschaft | 31 | 6 | ||
26.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 28 | 72 | Schaftfräserschaft | 31 | 6 | ||
23.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 28 | 72 | Schaftfräserschaft | 31 | 6 | |
31.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 28 | 72 | Gerader Schaft | 34 | 6 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 34 | 8 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 34 | 8 | |
25.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 34 | 8 | |
25.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 34 | 8 | |
23.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 34 | 8 | |
26.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 34 | 8 | |
26.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 34 | 78 | Schaftfräserschaft | 37 | 8 | ||
26.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.9 | 34 | 78 | Schaftfräserschaft | 37 | 8 | |
26.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 34 | 78 | Schaftfräserschaft | 37 | 8 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AG (AlCr-Based) Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften