Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Units Ordered (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 3 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | 19 | 10 | ||
8.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
7.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
5.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
5.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
5.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
4.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
4.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 13 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 36 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.21 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.22 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.23 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
17.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.26 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.27 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.28 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
18.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.29 | 3.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 20 | 10 | ||
11.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.31 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
11.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.32 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
11.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.33 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
10.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
11.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.36 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
11.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.37 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
11.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.38 | 5.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 24 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.42 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.43 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.44 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
8.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.46 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.47 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.48 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
9.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.49 | 7.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 27 | 10 | ||
5.90 € 4.13 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.51 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
5.98 € 4.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.52 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | |
5.90 € 4.13 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.53 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.54 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.56 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.57 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.58 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.59 | 8.5 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 30 | 10 | ||
7.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.61 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
7.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.62 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
7.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.64 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
6.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
7.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.66 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
7.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.68 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
7.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.69 | 10 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 32 | 10 | ||
6.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.71 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.72 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.73 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.74 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.76 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.77 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.79 | 11 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 34 | 10 | ||
6.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.81 | 13 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 36 | 10 | ||
6.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.82 | 13 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 36 | 10 | ||
6.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.84 | 13 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 36 | 10 | ||
5.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 13 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 36 | 10 | ||
6.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.86 | 13 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 36 | 10 |
Loading...
Tool Material Type | HSS-Stahl | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 118 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften