Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | |
45.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 1.5 | |
34.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | |
34.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 2.5 | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 5.3 | 6 | 45 | 3.5 | |
38.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | |
75.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 4.5 | |
50.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 5 | |
83.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 5.5 | |
45.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | |
107.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 11 | 8 | 60 | 7 | |
79.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | |
120.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 14 | 10 | 70 | 9 | |
94.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | 12 | |
179.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 21 | 16 | 90 | 14 | |
226.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 23 | 16 | 90 | 15 | |
269.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 90 | 16 | |
394.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften