Superhart, 2-schneidig 2SE

Superhart, 2-schneidig 2SE
  • Mengenrabatt
A general-purpose end mill that can process anything from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2SE1
2SE1.5
2SE2.5
2SE3
2SE3.5
2SE4
2SE4.5
2SE5
2SE6
2SE6.5
2SE7
2SE7.5
2SE8
2SE8.5
2SE9.5
2SE10
2SE11
2SE12
2SE13
2SE14
2SE15
2SE16
2SE20
2SE22
2SE28
2SE30
2SE32
2SE35
2SE42X42
2SE45X42
2SE48X42
2SE50X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

43.20 €

1 6 Arbeitstage 12650

39.32 €

1 6 Arbeitstage 1.53650

36.83 €

1 6 Arbeitstage 2.57650

31.37 €

1 6 Arbeitstage 39650

32.84 €

1 6 Arbeitstage 3.512860

32.84 €

1 6 Arbeitstage 412860

32.84 €

1 6 Arbeitstage 4.515860

31.59 €

1 10 Arbeitstage 515860

31.59 €

1 6 Arbeitstage 615860

36.13 €

1 6 Arbeitstage 6.5201065

44.44 €

1 6 Arbeitstage 7201065

36.13 €

1 6 Arbeitstage 7.5201065

34.77 €

1 10 Arbeitstage 8201065

41.94 €

1 6 Arbeitstage 8.5251075

41.94 €

1 6 Arbeitstage 9.5251075

40.37 €

1 8 Arbeitstage 10251075

54.00 €

1 6 Arbeitstage 11301280

54.00 €

1 6 Arbeitstage 12301280

74.09 €

1 8 Arbeitstage 13351690

67.48 €

1 6 Arbeitstage 14351690

75.26 €

1 6 Arbeitstage 15401695

79.44 €

1 6 Arbeitstage 16401695

112.31 €

1 8 Arbeitstage 204520110

141.43 €

1 6 Arbeitstage 224520110

147.95 €

1 6 Arbeitstage 285525125

178.07 €

1 6 Arbeitstage 305525125

220.77 €

1 6 Arbeitstage 326032145

258.43 €

1 6 Arbeitstage 356032145

417.30 €

1 6 Arbeitstage 426542155

512.39 €

1 6 Arbeitstage 457042160

546.63 €

1 6 Arbeitstage 487042160

611.92 €

1 6 Arbeitstage 507042160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support