Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Chamfer angle θ | Overall Length L (mm) | Tip diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 9 | 60° | 75 | 0.75 | ||
34.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 9 | 90° | 75 | - | ||
39.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 90° | 100 | - | ||
50.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 140° | 100 | - | ||
57.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 14 | 60° | 100 | 1.25 | ||
48.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 14 | 120° | 100 | - | ||
42.99 € 20.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 15 | 60° | 150 | 1.5 | |
51.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 90° | 150 | - | ||
62.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 120° | 150 | - | ||
62.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 140° | 150 | - | ||
61.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 90° | 150 | - | ||
61.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 120° | 150 | - | ||
69.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 140° | 150 | - | ||
85.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 120° | 200 | - | ||
97.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 120° | 200 | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Chamfer angle θ
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften