Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 25.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 25 | 56 | Schaftfräserschaft | 26.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.3 | 25 | 56 | Schaftfräserschaft | 26.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 64 | Schaftfräserschaft | 31.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 64 | Schaftfräserschaft | 31.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 64 | Schaftfräserschaft | 31.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 64 | Schaftfräserschaft | 34.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 64 | Schaftfräserschaft | 34.5 | 3 | ||
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 33 | 64 | Gerader Schaft | 36 | 3 | ||
19.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 71 | Schaftfräserschaft | 37.5 | 4 | ||
19.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 71 | Schaftfräserschaft | 37.5 | 4 | ||
19.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 40.5 | 4 | ||
19.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 40.5 | 4 | ||
21.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 40.5 | 4 | ||
21.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 40.5 | 4 | ||
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | Schaftfräserschaft | 44.5 | 4 | ||
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 43 | 75 | Schaftfräserschaft | 44.5 | 4 | ||
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | Gerader Schaft | 45 | 4 | ||
24.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 43 | 89 | Schaftfräserschaft | 46 | 6 | ||
24.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 89 | Schaftfräserschaft | 46 | 6 | ||
24.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 50 | 6 | ||
24.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 50 | 6 | ||
22.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 50 | 6 | ||
27.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 50 | 6 | ||
27.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 50 | 6 | ||
27.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 55 | 6 | ||
27.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 55 | 6 | ||
25.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 55 | 6 | ||
30.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 55 | 6 | ||
30.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 55 | 6 | ||
32.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 55 | 6 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 60 | 6 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 60 | 6 | ||
35.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 60 | 6 | ||
35.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 60 | 6 | ||
35.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 60 | 6 | ||
35.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.9 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 60 | 6 | ||
35.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 57 | 99 | Gerader Schaft | 61 | 6 | ||
38.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
38.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
38.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
38.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
38.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
40.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
40.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 66 | 8 | ||
37.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
40.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
37.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 72 | 8 | ||
43.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 75 | 119 | Schaftfräserschaft | 78 | 8 | ||
43.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 75 | 119 | Schaftfräserschaft | 78 | 8 | ||
43.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.8 | 75 | 119 | Schaftfräserschaft | 78 | 8 | ||
43.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 75 | 119 | Schaftfräserschaft | 78 | 8 | ||
40.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 75 | 119 | Gerader Schaft | 81 | 8 | ||
48.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 75 | 125 | Schaftfräserschaft | 78 | 10 | ||
48.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 75 | 125 | Schaftfräserschaft | 78 | 10 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AG (AlCr-Based) Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften