G Konischer Standard-Schaftbohrer GTD

G Konischer Standard-Schaftbohrer GTD
Taper shank type coating drill for general purpose.
[Features]
· The surface is coated with a hard TiN film to achieve a long service life.
[Applications]
· Supports materials from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTD7.0
GTD7.5
GTD8.0
GTD8.5
GTD9.0
GTD9.5
GTD10.0
GTD10.5
GTD11.0
GTD11.5
GTD12.0
GTD12.5
GTD13.0
GTD13.5
GTD14.0
GTD14.5
GTD15.0
GTD15.5
GTD16.0
GTD16.5
GTD17.0
GTD17.5
GTD18.0
GTD18.5
GTD19.0
GTD19.4
GTD19.5
GTD19.7
GTD19.8
GTD20.0
GTD20.5
GTD21.0
GTD21.5
GTD22.0
GTD22.5
GTD23.0
GTD23.5
GTD24.0
GTD24.5
GTD25.0
GTD25.5
GTD26.0
GTD26.5
GTD27.0
GTD27.5
GTD28.0
GTD28.5
GTD29.0
GTD29.5
GTD30.0
GTD30.5
GTD31.0
GTD31.5
GTD32.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ4
(No)

87.24 €

1 8 Arbeitstage 7671481

91.38 €

1 8 Arbeitstage 7.5671481

104.87 €

1 6 Arbeitstage 8731541

109.21 €

1 6 Arbeitstage 8.5731541

102.07 €

1 8 Arbeitstage 9791601

99.30 €

1 8 Arbeitstage 9.5791601

111.02 €

1 6 Arbeitstage 10851661

114.27 €

1 6 Arbeitstage 10.5851661

123.90 €

1 10 Arbeitstage 11911721

130.42 €

1 10 Arbeitstage 11.5911721

132.49 €

1 6 Arbeitstage 12981791

143.12 €

1 6 Arbeitstage 12.5981791

150.37 €

1 8 Arbeitstage 13981791

159.69 €

1 6 Arbeitstage 13.51051861

153.44 €

1 10 Arbeitstage 141051861

125.49 €

1 10 Arbeitstage 14.51112092

130.42 €

1 8 Arbeitstage 151112092

135.42 €

1 6 Arbeitstage 15.51162142

136.21 €

1 6 Arbeitstage 161162142

134.27 €

1 9 Arbeitstage 16.51212192

141.91 €

1 6 Arbeitstage 171212192

158.71 €

1 6 Arbeitstage 17.51262242

157.71 €

1 10 Arbeitstage 181262242

166.58 €

1 8 Arbeitstage 18.51302282

166.93 €

1 6 Arbeitstage 191302282

340.55 €

1 6 Arbeitstage 19.41352332

184.00 €

1 6 Arbeitstage 19.51352332

351.94 €

1 6 Arbeitstage 19.71352332

351.94 €

1 6 Arbeitstage 19.81352332

179.87 €

1 6 Arbeitstage 201352332

208.70 €

1 8 Arbeitstage 20.51402382

198.83 €

1 8 Arbeitstage 211402382

217.82 €

1 8 Arbeitstage 21.51452432

238.64 €

1 6 Arbeitstage 221452432

243.38 €

1 8 Arbeitstage 22.51492472

242.78 €

1 8 Arbeitstage 231492472

263.86 €

1 6 Arbeitstage 23.51492703

270.60 €

1 8 Arbeitstage 241542753

306.56 €

1 6 Arbeitstage 24.51542753

311.02 €

1 7 Arbeitstage 251542753

297.41 €

1 8 Arbeitstage 25.51592803

311.23 €

1 8 Arbeitstage 261592803

323.57 €

1 8 Arbeitstage 26.51592803

333.94 €

1 8 Arbeitstage 271632843

374.67 €

1 6 Arbeitstage 27.51632843

376.45 €

1 6 Arbeitstage 281632843

371.35 €

1 8 Arbeitstage 28.51682893

383.03 €

1 8 Arbeitstage 291682893

401.36 €

1 8 Arbeitstage 29.51682893

418.22 €

1 8 Arbeitstage 301682893

446.48 €

1 8 Arbeitstage 30.51722933

472.98 €

1 8 Arbeitstage 311722933

535.67 €

1 6 Arbeitstage 31.51722933

554.42 €

1 8 Arbeitstage 321772983

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN tip angle(Degree) 118

Technischer Support