SG-FAX-Öllochbohrer SGOH

SG-FAX-Öllochbohrer SGOH
Oil hole HSS drill of the highest quality featuring a long service life, with high-grade powder HSS and SG coating.
[Features]
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGOH10.0
SGOH10.5
SGOH11.0
SGOH11.5
SGOH12.0
SGOH12.5
SGOH13.0
SGOH13.5
SGOH14.0
SGOH14.5
SGOH15.0
SGOH15.5
SGOH16.0
SGOH16.5
SGOH17.0
SGOH17.5
SGOH18.0
SGOH18.5
SGOH19.0
SGOH19.5
SGOH20.0
SGOH20.5
SGOH21.0
SGOH21.5
SGOH22.0
SGOH22.5
SGOH23.0
SGOH23.5
SGOH24.0
SGOH24.5
SGOH25.0
SGOH25.5
SGOH26.0
SGOH26.5
SGOH27.0
SGOH27.5
SGOH28.0
SGOH28.5
SGOH29.0
SGOH29.5
SGOH30.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

251.22 €

1 6 Arbeitstage 10751441648

251.22 €

1 6 Arbeitstage 10.5751441648

243.56 €

1 8 Arbeitstage 11801491648

256.15 €

1 6 Arbeitstage 11.5801491648

257.30 €

1 6 Arbeitstage 12861551648

257.30 €

1 6 Arbeitstage 12.5861551648

285.16 €

1 8 Arbeitstage 13921611648

285.16 €

1 8 Arbeitstage 13.5921611648

302.91 €

1 6 Arbeitstage 14971661648

302.91 €

1 6 Arbeitstage 14.5971661648

343.35 €

1 6 Arbeitstage 151021772050

326.43 €

1 8 Arbeitstage 15.51021772050

350.96 €

1 8 Arbeitstage 161071822050

369.15 €

1 6 Arbeitstage 16.51071822050

405.33 €

1 6 Arbeitstage 171131882050

376.24 €

1 8 Arbeitstage 17.51131882050

424.71 €

1 6 Arbeitstage 181181932050

424.71 €

1 6 Arbeitstage 18.51181932050

458.00 €

1 6 Arbeitstage 191232062556

458.00 €

1 6 Arbeitstage 19.51232062556

483.87 €

1 6 Arbeitstage 201282112556

483.87 €

1 6 Arbeitstage 20.51282112556

513.66 €

1 6 Arbeitstage 211322152556

513.66 €

1 6 Arbeitstage 21.51322152556

541.44 €

1 6 Arbeitstage 221372202556

541.44 €

1 6 Arbeitstage 22.51372202556

592.97 €

1 6 Arbeitstage 231422252556

592.97 €

1 6 Arbeitstage 23.51422252556

646.53 €

1 6 Arbeitstage 241472383260

646.53 €

1 6 Arbeitstage 24.51472383260

678.47 €

1 6 Arbeitstage 251512423260

678.47 €

1 6 Arbeitstage 25.51512423260

710.47 €

1 6 Arbeitstage 261562473260

710.47 €

1 6 Arbeitstage 26.51562473260

741.45 €

1 6 Arbeitstage 271612523260

741.45 €

1 6 Arbeitstage 27.51612523260

773.28 €

1 6 Arbeitstage 281652563260

773.28 €

1 6 Arbeitstage 28.51652563260

804.15 €

1 6 Arbeitstage 291702613260

804.15 €

1 6 Arbeitstage 29.51702613260

820.16 €

1 6 Arbeitstage 301742653260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1

Technischer Support