Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 78 | 158 | 1 | ||
73.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 78 | 158 | 1 | ||
73.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 78 | 158 | 1 | ||
73.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 78 | 158 | 1 | ||
65.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 78 | 158 | 1 | ||
75.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 82 | 162 | 1 | ||
75.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 82 | 162 | 1 | ||
75.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 82 | 162 | 1 | ||
75.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 82 | 162 | 1 | ||
79.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 85 | 168 | 1 | ||
79.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 85 | 168 | 1 | ||
79.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 85 | 168 | 1 | ||
79.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 85 | 168 | 1 | ||
84.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.6 | 88 | 172 | 1 | ||
84.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 88 | 172 | 1 | ||
84.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 88 | 172 | 1 | ||
75.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9 | 88 | 172 | 1 | ||
89.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.1 | 92 | 175 | 1 | ||
89.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.2 | 92 | 175 | 1 | ||
89.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.3 | 92 | 175 | 1 | ||
89.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.4 | 92 | 175 | 1 | ||
80.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 92 | 175 | 1 | ||
94.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.6 | 95 | 178 | 1 | ||
94.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.7 | 95 | 178 | 1 | ||
94.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.8 | 95 | 178 | 1 | ||
94.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.9 | 95 | 178 | 1 | ||
95.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | 98 | 182 | 1 | ||
95.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | 98 | 182 | 1 | ||
95.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.3 | 98 | 182 | 1 | ||
95.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | 98 | 182 | 1 | ||
100.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | 102 | 185 | 1 | ||
100.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.8 | 102 | 185 | 1 | ||
100.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.9 | 102 | 185 | 1 | ||
91.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 102 | 185 | 1 | ||
103.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.1 | 105 | 188 | 1 | ||
103.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.2 | 105 | 188 | 1 | ||
103.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.3 | 105 | 188 | 1 | ||
103.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.4 | 105 | 188 | 1 | ||
94.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 105 | 188 | 1 | ||
110.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.6 | 108 | 192 | 1 | ||
110.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.7 | 108 | 192 | 1 | ||
110.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.8 | 108 | 192 | 1 | ||
110.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.9 | 108 | 192 | 1 | ||
103.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 108 | 192 | 1 | ||
116.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.1 | 112 | 195 | 1 | ||
116.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.2 | 112 | 195 | 1 | ||
116.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.3 | 112 | 195 | 1 | ||
116.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.4 | 112 | 195 | 1 | ||
105.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.5 | 112 | 195 | 1 | ||
119.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.6 | 115 | 198 | 1 | ||
119.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 115 | 198 | 1 | ||
119.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.9 | 115 | 198 | 1 | ||
109.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13 | 115 | 198 | 1 | ||
125.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.1 | 118 | 202 | 1 | ||
125.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13.2 | 118 | 202 | 1 | ||
130.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13.3 | 118 | 202 | 1 | ||
133.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.4 | 118 | 202 | 1 | ||
129.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.6 | 122 | 205 | 1 | ||
129.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.7 | 122 | 205 | 1 | ||
129.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.9 | 122 | 205 | 1 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS | Shank Type | Kegelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften