• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mikro-Fächerschleifer Diamant

Mikro-Fächerschleifer Diamant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMF1010-200
DMF1510-200
DMF1510-400
DMF2010-200
DMF2010-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

18.25 €

1 6 Arbeitstage 10200

24.91 €

1 6 Arbeitstage 15200

24.91 €

1 7 Arbeitstage 15400

37.27 €

1 6 Arbeitstage 20200

37.27 €

1 7 Arbeitstage 20400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 10000
Tool Used Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine Packaging Quantity(units/sheets) 1

Technischer Support