GSX-FRÄSER 4-schneidiges Messer 2D GSX4C-2D

GSX-FRÄSER 4-schneidiges Messer 2D GSX4C-2D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Square end mill (carbide)
· Coating: For General Steels (AlCrN, etc.)
· Work Material: General Steel [◎] / Tempered Steel [◎] / High Hardness Steel to HRC55 [◎] / High Hardness Steel to HRC60 [○] / Stainless Steel [◎] / Casting [○] / Titanium [◎]
[Applications] Flat surfaces / side surfaces / grooves / inclined cutting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX40300C-2D
GSX40500C-2D
GSX40600C-2D
GSX40800C-2D
GSX41200C-2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

35.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 366453

50.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5106505

45.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6126506

70.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8168608

126.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1224127512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support