Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 4 - 80 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 20 mm
Die Schaftfräser von NACHI(FUJIKOSHI) sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Mit einer Schneidenlänge von 4 bis 80 mm unterstützen sie eine präzise und effiziente Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 1 bis 20 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine gleichbleibende Produktionsqualität.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GSX40100C-4D
Blade diameter (D)(φ) | 1 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Blade length (ℓ)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Coating | TiAlN |
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 40 | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte |
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | O.D. Dc(mm) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für GSX-FRÄSER 4-schneidiges Messer 4D GSX4C-4D, die Teilenummer ist GSX40100C-4D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GSX40100C-4D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften