Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4XSGEO2.8 |
4XSGEO2.9 |
4XSGEO3.4 |
4XSGEO8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 8 | 4 | 50 | 2.8 | |
90.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 8 | 4 | 50 | 2.9 | |
93.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 10 | 6 | 50 | 3.4 | |
125.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 80 | 8 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften