AG-Fräser, aufgeraut, mittel AGREM

AG-Fräser, aufgeraut, mittel AGREM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 16 - 112 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 50 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von NACHI(FUJIKOSHI) durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 16 bis 112 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Dank des Schneidendurchmessers von 6 bis 50 mm sorgen diese Schaftfräser für genaue Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGREM15
AGREM15N
AGREM16N
AGREM20N
AGREM25N
AGREM32N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

158.96 €

1 6 Arbeitstage 15404161255313.3

167.01 €

1 6 Arbeitstage 1540416125--

174.16 €

1 6 Arbeitstage 1648416125--

203.56 €

1 6 Arbeitstage 2056420140--

289.79 €

1 6 Arbeitstage 2567525160--

479.98 €

1 6 Arbeitstage 3280632180--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Seite / Nut Coating AG Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support