Mittlerer SG-FAX-Schaftfräser, 2-schneidig 2MSGE (Teilenummern)

Mittlerer SG-FAX-Schaftfräser, 2-schneidig 2MSGE
[Merkmale]
Ein mittelgroßer Schaftfräser mit 2 Schneiden.
Er eignet sich zum Hochgeschwindigkeitsfräsen von allgemeinem Stahl, rostfreiem Stahl und Aluminium.
[Merkmale]
Geeignet zum Schaftfräsen von allgemeinem Stahl, rostfreiem Stahl, Aluminium, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2MSGE2
2MSGE2.5
2MSGE3
2MSGE3.5
2MSGE4
2MSGE4.5
2MSGE5
2MSGE5.5
2MSGE6
2MSGE6.5
2MSGE7
2MSGE7.5
2MSGE8
2MSGE8.5
2MSGE9
2MSGE9.5
2MSGE10
2MSGE11
2MSGE12
2MSGE13
2MSGE14
2MSGE15
2MSGE16
2MSGE17
2MSGE18
2MSGE19
2MSGE20
2MSGE21
2MSGE22
2MSGE23
2MSGE24
2MSGE25
2MSGE26
2MSGE27
2MSGE28
2MSGE29
2MSGE30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

72.08 €

1 6 Arbeitstage 27650

72.08 €

1 6 Arbeitstage 2.57650

69.98 €

1 6 Arbeitstage 39650

61.41 €

1 6 Arbeitstage 3.512860

61.41 €

1 6 Arbeitstage 412860

61.41 €

1 7 Arbeitstage 4.515860

61.41 €

1 6 Arbeitstage 515860

61.41 €

1 6 Arbeitstage 5.515860

61.41 €

1 6 Arbeitstage 615860

67.51 €

1 6 Arbeitstage 6.5201065

67.51 €

1 6 Arbeitstage 7201065

67.51 €

1 6 Arbeitstage 7.5201065

67.51 €

1 6 Arbeitstage 8201065

77.95 €

1 6 Arbeitstage 8.5251075

77.95 €

1 6 Arbeitstage 9251075

77.95 €

1 6 Arbeitstage 9.5251075

78.29 €

1 6 Arbeitstage 10251275

99.50 €

1 6 Arbeitstage 11301280

99.50 €

1 6 Arbeitstage 12301280

132.80 €

1 6 Arbeitstage 13351690

132.80 €

1 6 Arbeitstage 14351690

149.11 €

1 6 Arbeitstage 15401695

159.90 €

1 6 Arbeitstage 16401695

134.82 €

1 6 Arbeitstage 174020105

134.82 €

1 6 Arbeitstage 184020105

164.34 €

1 6 Arbeitstage 194520110

164.34 €

1 6 Arbeitstage 204520110

194.90 €

1 6 Arbeitstage 215020125

194.90 €

1 6 Arbeitstage 225020125

227.27 €

1 6 Arbeitstage 235525130

227.27 €

1 6 Arbeitstage 245525130

227.27 €

1 6 Arbeitstage 255525130

250.62 €

1 6 Arbeitstage 265525130

299.80 €

1 6 Arbeitstage 276025135

299.80 €

1 6 Arbeitstage 286025135

360.07 €

1 6 Arbeitstage 296025135

360.07 €

1 6 Arbeitstage 306025135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type HSS-Legierung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support