NATAC, 2-schneidig 2NAC (Teilenummern)

NATAC, 2-schneidig 2NAC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A general-purpose end mill that can process anything from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2NAC1.2
2NAC1.5
2NAC1.7
2NAC2.5
2NAC2.7
2NAC3.3
2NAC3.9
2NAC4
2NAC4.4
2NAC5.2
2NAC5.4
2NAC5.6
2NAC5.9
2NAC6
2NAC6.4
2NAC6.5
2NAC6.6
2NAC7
2NAC7.8
2NAC8
2NAC8.5
2NAC10
2NAC10.3
2NAC10.6
2NAC11
2NAC11.1
2NAC11.3
2NAC11.5
2NAC11.9
2NAC12.1
2NAC12.7
2NAC13.8
2NAC14.5
2NAC14.6
2NAC15.2
2NAC16.1
2NAC17.3
2NAC17.5
2NAC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

33.41 €

1 6 Arbeitstage 1.22.5650

23.53 €

1 6 Arbeitstage 1.53650

30.59 €

1 6 Arbeitstage 1.73.5650

22.14 €

1 6 Arbeitstage 2.55650

40.83 €

1 6 Arbeitstage 2.75.5650

42.50 €

1 6 Arbeitstage 3.37650

25.20 €

1 6 Arbeitstage 3.98860

19.66 €

1 6 Arbeitstage 48860

25.20 €

1 6 Arbeitstage 4.410860

25.20 €

1 6 Arbeitstage 5.212860

35.75 €

1 6 Arbeitstage 5.412860

25.49 €

1 6 Arbeitstage 5.612860

25.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.912860

19.66 €

1 6 Arbeitstage 612860

39.23 €

1 6 Arbeitstage 6.414865

21.38 €

1 6 Arbeitstage 6.5141065

27.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.6141065

21.38 €

1 6 Arbeitstage 7141065

27.69 €

1 6 Arbeitstage 7.8141065

21.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8141065

42.28 €

1 7 Arbeitstage 8.5181070

24.70 €

1 6 Arbeitstage 10181070

40.60 €

1 6 Arbeitstage 10.3221280

40.60 €

1 6 Arbeitstage 10.6221280

37.50 €

19.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11221280

40.60 €

1 6 Arbeitstage 11.1221280

69.56 €

1 6 Arbeitstage 11.3221280

40.60 €

1 6 Arbeitstage 11.5221280

41.08 €

1 6 Arbeitstage 11.9221280

50.04 €

1 6 Arbeitstage 12.1261690

50.04 €

1 6 Arbeitstage 12.7261690

50.04 €

1 6 Arbeitstage 13.8261690

55.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.5301695

56.32 €

1 6 Arbeitstage 14.6301695

59.90 €

1 6 Arbeitstage 15.2301695

101.85 €

1 6 Arbeitstage 16.13520105

101.85 €

1 6 Arbeitstage 17.33520105

71.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17.53520105

93.81 €

1 6 Arbeitstage 204020110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support