Schwer HV

Schwer HV
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for medium finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4HV3
4HV4
4HV5
4HV6
4HV7
4HV8
4HV9
4HV10
4HV11
4HV12
4HV13
4HV14
4HV15
4HV16
4HV17
4HV18
4HV19
4HV20
4HV21
4HV22
4HV23
4HV24
4HV25
4HV26
4HV27
4HV28
4HV29
4HV30
6HV28
6HV29
6HV30
6HV31
6HV32
6HV33
6HV34
6HV35
6HV36
6HV37
6HV38
6HV39
6HV40
6HV42X42
6HV45X42
6HV48X42
6HV50X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.11 €

1 6 Arbeitstage 394650

50.78 €

1 6 Arbeitstage 4124860

55.91 €

1 6 Arbeitstage 5154860

55.91 €

1 6 Arbeitstage 6154860

57.91 €

1 6 Arbeitstage 72041065

60.29 €

1 6 Arbeitstage 82041065

64.18 €

1 6 Arbeitstage 92541275

68.60 €

1 6 Arbeitstage 102541275

78.90 €

1 6 Arbeitstage 113041280

86.55 €

1 6 Arbeitstage 123041280

99.92 €

1 6 Arbeitstage 133541690

110.07 €

1 7 Arbeitstage 143541690

121.09 €

1 6 Arbeitstage 154041695

128.63 €

1 6 Arbeitstage 164041695

137.99 €

1 6 Arbeitstage 1740420105

145.53 €

1 7 Arbeitstage 1840420105

158.68 €

1 6 Arbeitstage 1945420110

158.68 €

1 6 Arbeitstage 2045420110

128.94 €

1 6 Arbeitstage 2145420110

128.94 €

1 6 Arbeitstage 2245420110

156.01 €

1 6 Arbeitstage 2350425120

156.01 €

1 8 Arbeitstage 2450425120

156.01 €

1 7 Arbeitstage 2550425120

167.31 €

1 6 Arbeitstage 2650425120

184.11 €

1 6 Arbeitstage 2755425125

184.11 €

1 6 Arbeitstage 2855425125

224.03 €

1 6 Arbeitstage 2955425125

224.03 €

1 6 Arbeitstage 3055425125

184.11 €

1 6 Arbeitstage 2855625125

224.03 €

1 6 Arbeitstage 2955625125

224.03 €

1 6 Arbeitstage 3055625125

265.21 €

1 6 Arbeitstage 3160632145

265.21 €

1 6 Arbeitstage 3260632145

265.21 €

1 6 Arbeitstage 3360632145

309.65 €

1 6 Arbeitstage 3460632145

309.65 €

1 6 Arbeitstage 3560632145

369.16 €

1 6 Arbeitstage 3660632145

401.91 €

1 6 Arbeitstage 3765632150

401.91 €

1 6 Arbeitstage 3865632150

410.96 €

1 6 Arbeitstage 3965632150

410.96 €

1 6 Arbeitstage 4065632150

506.89 €

1 6 Arbeitstage 4265642155

585.87 €

1 6 Arbeitstage 4570642160

642.37 €

1 6 Arbeitstage 4870642160

696.61 €

1 6 Arbeitstage 5070642160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support