Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 15 | 4 | 60 | 6 | ||
115.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 15 | 4 | 60 | 6 | ||
127.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
127.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
150.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
142.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
136.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
129.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 4 | 80 | 12 | ||
129.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 30 | 4 | 80 | 12 | ||
123.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 2 | 30 | 4 | 80 | 12 | ||
150.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 2 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
156.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2.5 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
156.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
156.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
188.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2.5 | 45 | 4 | 110 | 20 | ||
188.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 45 | 4 | 110 | 20 | ||
188.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 45 | 4 | 110 | 20 | ||
251.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.5 | 50 | 5 | 120 | 25 | ||
251.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 50 | 5 | 120 | 25 | ||
251.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 50 | 5 | 120 | 25 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard torsion / (30-40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften