SG-ESS-Bohrer SGESS

SG-ESS-Bohrer SGESS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
High-grade powdered high-speed steel and SG coating allows this HSS drill to have the longest life possible.
[Features]
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum, enabling high precision drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGESS0.57
SGESS0.58
SGESS0.87
SGESS0.88
SGESS1.0
SGESS1.01
SGESS1.02
SGESS1.03
SGESS1.04
SGESS1.05
SGESS1.06
SGESS1.07
SGESS1.08
SGESS1.1
SGESS1.2
SGESS1.3
SGESS1.4
SGESS1.5
SGESS1.6
SGESS1.7
SGESS1.8
SGESS1.9
SGESS1.11
SGESS1.12
SGESS1.13
SGESS1.14
SGESS1.15
SGESS1.16
SGESS1.17
SGESS1.18
SGESS1.19
SGESS1.21
SGESS1.22
SGESS1.23
SGESS1.24
SGESS1.25
SGESS1.26
SGESS1.27
SGESS1.29
SGESS1.31
SGESS1.32
SGESS1.33
SGESS1.34
SGESS1.35
SGESS1.36
SGESS1.37
SGESS1.38
SGESS1.39
SGESS1.41
SGESS1.42
SGESS1.43
SGESS1.44
SGESS1.45
SGESS1.46
SGESS1.47
SGESS1.48
SGESS1.49
SGESS1.51
SGESS1.52
SGESS1.53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)
tip angle
(Degree)
Shank length ℓs
(mm)

28.24 €

1 6 Arbeitstage 0.57338Schaftfräserschaft311828

28.24 €

1 6 Arbeitstage 0.58338Schaftfräserschaft311828

23.45 €

1 6 Arbeitstage 0.87538Schaftfräserschaft311828

23.45 €

1 6 Arbeitstage 0.88538Schaftfräserschaft311828

15.27 €

1 6 Arbeitstage 1638Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.01638Schaftfräserschaft311828

16.17 €

1 8 Arbeitstage 1.02638Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.03638Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 10 Arbeitstage 1.04638Schaftfräserschaft311828

15.27 €

1 6 Arbeitstage 1.05638Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.06638Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.07739Schaftfräserschaft311828

16.17 €

1 6 Arbeitstage 1.08739Schaftfräserschaft311828

11.06 €

7.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.1739Schaftfräserschaft311828

12.87 €

1 6 Arbeitstage 1.2840Schaftfräserschaft311828

13.49 €

1 10 Arbeitstage 1.3840Schaftfräserschaft311828

13.90 €

1 6 Arbeitstage 1.4941Schaftfräserschaft311828

13.90 €

1 6 Arbeitstage 1.5941Schaftfräserschaft311828

12.53 €

1 8 Arbeitstage 1.61042Schaftfräserschaft311828

12.22 €

1 10 Arbeitstage 1.71042Schaftfräserschaft311828

12.22 €

1 10 Arbeitstage 1.81143Schaftfräserschaft311828

11.61 €

1 6 Arbeitstage 1.91143Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.11739Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.12739Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.13739Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.14739Schaftfräserschaft311828

22.38 €

1 10 Arbeitstage 1.15739Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.16739Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 10 Arbeitstage 1.17739Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.18739Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 6 Arbeitstage 1.19840Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.21840Schaftfräserschaft311828

10.34 €

7.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.22840Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 10 Arbeitstage 1.23840Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.24840Schaftfräserschaft311828

13.49 €

1 6 Arbeitstage 1.25840Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.26840Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.27840Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.29840Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.31840Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.32840Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 6 Arbeitstage 1.33941Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.34941Schaftfräserschaft311828

13.49 €

1 10 Arbeitstage 1.35941Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 10 Arbeitstage 1.36941Schaftfräserschaft311828

14.99 €

1 8 Arbeitstage 1.37941Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.38941Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.39941Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 6 Arbeitstage 1.41941Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 6 Arbeitstage 1.42941Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 6 Arbeitstage 1.43941Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 6 Arbeitstage 1.44941Schaftfräserschaft311828

12.87 €

1 6 Arbeitstage 1.45941Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.46941Schaftfräserschaft311828

24.67 €

1 10 Arbeitstage 1.47941Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 10 Arbeitstage 1.48941Schaftfräserschaft311828

15.78 €

1 10 Arbeitstage 1.49941Schaftfräserschaft311828

23.05 €

1 10 Arbeitstage 1.511042Schaftfräserschaft311828

14.16 €

1 10 Arbeitstage 1.521042Schaftfräserschaft311828

13.31 €

1 8 Arbeitstage 1.531042Schaftfräserschaft311828

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN With/without Oil Hole N/A Units Ordered(Book) 1

Technischer Support