Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.65 | 47 | Schaftfräserschaft | 2.03 | 3 | ||
94.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.98 | 47 | Schaftfräserschaft | 2.32 | 3 | ||
94.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2.31 | 47 | Schaftfräserschaft | 2.71 | 3 | ||
94.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2.64 | 47 | Schaftfräserschaft | 2.99 | 3 | ||
103.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.97 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.28 | 3 | ||
88.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3.3 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.6 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.01 | 3.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.6 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.02 | 3.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.7 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.03 | 3.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.7 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.04 | 3.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.7 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.05 | 3.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.8 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.06 | 3.6 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.8 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.07 | 3.6 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.8 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.08 | 3.6 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.9 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.09 | 3.6 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.9 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.11 | 3.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.9 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.12 | 3.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 3.9 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.13 | 3.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 4 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.14 | 3.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 4 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.15 | 3.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 4 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.16 | 3.9 | 47 | Schaftfräserschaft | 4 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.17 | 3.9 | 47 | Schaftfräserschaft | 4 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.18 | 3.9 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.1 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.19 | 3.9 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.1 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 3.9 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.2 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.21 | 4.1 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.2 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.22 | 4.1 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.2 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 4.1 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.4 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 4.2 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.5 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.32 | 4.4 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.5 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.35 | 4.4 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.7 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 4.6 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.9 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.42 | 4.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 4.9 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.45 | 4.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 5 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 | 4.9 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.2 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.52 | 5.1 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.2 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.55 | 5.1 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.4 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.56 | 5.2 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.5 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.57 | 5.2 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.5 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 5.2 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.5 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.62 | 5.3 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.6 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.65 | 5.3 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.6 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 5.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.8 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.72 | 5.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 5.9 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 5.7 | 47 | Schaftfräserschaft | 6 | 3 | ||
88.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 5.8 | 47 | Schaftfräserschaft | 6.1 | 3 | ||
145.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.82 | 6 | 47 | Schaftfräserschaft | 6.1 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.85 | 6 | 47 | Schaftfräserschaft | 6.3 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.92 | 6.3 | 47 | Schaftfräserschaft | 6.5 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.95 | 6.3 | 47 | Schaftfräserschaft | 6.6 | 3 | ||
136.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.97 | 6.5 | 47 | Schaftfräserschaft | 6.6 | 3 | ||
88.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 9 | 50 | Schaftfräserschaft | 9.8 | 4 | ||
145.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.01 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
136.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.02 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
136.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.03 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
136.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.04 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
136.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.05 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
136.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.08 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
136.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.09 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.3 | 4 | ||
88.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.1 | 11 | 50 | Schaftfräserschaft | 11.4 | 4 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 180 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften