Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 100 | 200 | 1 | ||
112.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 125 | 225 | 1 | ||
154.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 150 | 250 | 1 | ||
146.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 175 | 275 | 1 | ||
138.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 200 | 300 | 1 | ||
188.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 200 | 325 | 1 | ||
185.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 225 | 350 | 1 | ||
257.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 250 | 375 | 1 | ||
310.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 250 | 400 | 1 | ||
179.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 150 | 250 | 1 | ||
179.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 150 | 250 | 1 | ||
179.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 150 | 250 | 1 | ||
179.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 150 | 250 | 1 | ||
145.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 100 | 200 | 1 | ||
158.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 125 | 225 | 1 | ||
152.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 150 | 250 | 1 | ||
144.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 175 | 275 | 1 | ||
135.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 200 | 300 | 1 | ||
185.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 200 | 325 | 1 | ||
183.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 225 | 350 | 1 | ||
251.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 25 | 375 | 1 | ||
300.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 250 | 400 | 1 | ||
174.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 150 | 250 | 1 | ||
174.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.7 | 150 | 250 | 1 | ||
174.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 150 | 250 | 1 | ||
174.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 150 | 250 | 1 | ||
142.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 200 | 1 | ||
156.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 125 | 225 | 1 | ||
157.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 150 | 250 | 1 | ||
143.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 175 | 275 | 1 | ||
180.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 200 | 325 | 1 | ||
180.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 225 | 350 | 1 | ||
243.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 250 | 375 | 1 | ||
293.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 250 | 400 | 1 | ||
330.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 300 | 450 | 1 | ||
389.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 350 | 500 | 1 | ||
517.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 400 | 600 | 1 | ||
173.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 150 | 250 | 1 | ||
219.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 200 | 300 | 1 | ||
179.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | 150 | 250 | 1 | ||
219.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 200 | 300 | 1 | ||
173.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 150 | 250 | 1 | ||
219.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 200 | 300 | 1 | ||
173.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 150 | 250 | 1 | ||
219.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 200 | 300 | 1 | ||
142.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 100 | 200 | 1 | ||
154.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 125 | 225 | 1 | ||
154.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 150 | 250 | 1 | ||
141.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 175 | 275 | 1 | ||
177.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 200 | 325 | 1 | ||
175.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 225 | 350 | 1 | ||
238.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 250 | 375 | 1 | ||
286.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 250 | 400 | 1 | ||
169.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 150 | 250 | 1 | ||
218.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 200 | 300 | 1 | ||
169.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 150 | 250 | 1 | ||
218.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 200 | 300 | 1 | ||
169.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 150 | 250 | 1 | ||
218.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 200 | 300 | 1 | ||
169.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 150 | 250 | 1 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | HSS-Stahl | Shank Type | Kegelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | tip angle(Degree) | 118 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften