Lamellenschleifteller „Happi“, TOP【1-10 Stk. pro Packung】

Lamellenschleifteller „Happi“, TOP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Low cost yet high performance. Yanase's No. 1 disc.
· Compared to the UNI Top disc, its paper specification is economical and reduce costs.
· Abundant particle sizes for rough cutting to semi-finished grinding.
· No clogging and unlikely to burn.
· There is also a screw type one-touch type "One-Touch Happy TOP"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTOP125A7
HTOP125Z3
HTOP180A3
HTOP180A4
HTOP180A5
HTOP180A12
HTOP180Z3
HTOP180Z4
HTOP180Z5
HTOPA3
HTOPA4
HTOPA5
HTOPA6
HTOPA7
HTOPA8
HTOPA9
HTOPA10
HTOPA11
HTOPA12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

73.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 45 Arbeitstage Edelstahl[○]12522120[Schleifkörper A] Alundum (A)1011000

87.60 €

44.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○]1252240Zirconia (Z)1011000

26.31 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○]1802240[Schleifkörper A] Alundum (A)58000

71.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 18 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]1802260[Schleifkörper A] Alundum (A)58000

26.31 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]1802280[Schleifkörper A] Alundum (A)58000

71.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 45 Arbeitstage Edelstahl[◎]18022400[Schleifkörper A] Alundum (A)58000

28.49 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[○]1802240Zirconia (Z)58000

71.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 40 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[◎] / Brass / Gunmetal[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○]1802260Zirconia (Z)58000

71.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 45 Arbeitstage Edelstahl[○]1802280Zirconia (Z)58000

21.04 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Aluminium[○]1001540[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

21.04 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]1001560[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

20.32 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]1001580[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

20.59 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Gusseisen[○]10015100[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

20.42 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Gusseisen[○]10015120[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

10.72 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]10015150[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

10.72 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]10015180[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

14.60 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]10015240[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

14.75 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]10015320[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

14.75 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]10015400[Schleifkörper A] Alundum (A)2013000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe

Technischer Support