Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSX30100C-2D |
GSX30150C-2D |
GSX30200C-2D |
GSX30250C-2D |
GSX30300C-2D |
GSX30400C-2D |
GSX30500C-2D |
GSX30600C-2D |
GSX30700C-2D |
GSX30800C-2D |
GSX30900C-2D |
GSX31000C-2D |
GSX31200C-2D |
GSX31600C-2D |
GSX32000C-2D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
45.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | |
34.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | |
34.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | |
36.61 € 18.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | |
38.80 € 19.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 11 | 6 | 45 | 4 | |
33.58 € 18.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
45.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
107.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 60 | 7 | |
62.63 € 33.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | |
120.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
94.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | |
269.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | |
394.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften