GSX-FRÄSER-Schruppen 2,5D-GSXRE-2.5D (Teilenummern)

GSX-FRÄSER-Schruppen 2,5D-GSXRE-2.5D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Improved fracture resistance when used at high speeds for high efficiency. The GSX coating further improves heat resistance and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXRE4040-2.5D
GSXRE4050-2.5D
GSXRE4060-2.5D
GSXRE4070-2.5D
GSXRE4080-2.5D
GSXRE4090-2.5D
GSXRE4100-2.5D
GSXRE4110-2.5D
GSXRE4120-2.5D
GSXRE4140-2.5D
GSXRE4160-2.5D
GSXRE4180-2.5D
GSXRE4200-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Chamfer C
(mm)

114.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41064540.2

122.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 512.565050.2

135.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61565060.3

111.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 717.586070.3

111.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82086080.4

126.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 922.5107090.4

132.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10251070100.5

146.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1127.51275110.5

146.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12301275120.6

192.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14351690140.7

238.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16401690160.8

296.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 184520100180.9

354.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 205020100201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support