AG-Fräser, 4-schneidig, lang 4AGEL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4AGEL3
4AGEL4
4AGEL5
4AGEL6
4AGEL7
4AGEL8
4AGEL9
4AGEL10
4AGEL11
4AGEL12
4AGEL13
4AGEL14
4AGEL15
4AGEL16
4AGEL17
4AGEL18
4AGEL19
4AGEL20
4AGEL21
4AGEL22
4AGEL23
4AGEL24
4AGEL25
4AGEL26
4AGEL27
4AGEL28
4AGEL29
4AGEL30
4AGEL31
4AGEL32
4AGEL33
4AGEL34
4AGEL35
4AGEL36
4AGEL37
4AGEL38
4AGEL39
4AGEL40
4AGELPT10
4AGELPT12
4AGELPT16
4AGELPT20
4AGELPT25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

55.10 €

1 6 Arbeitstage 3156600~-0.020

63.85 €

1 6 Arbeitstage 4208600~-0.020

55.31 €

1 6 Arbeitstage 5258650~-0.020

55.31 €

1 7 Arbeitstage 6258650~-0.020

64.32 €

1 6 Arbeitstage 73510800~-0.020

64.32 €

1 6 Arbeitstage 83510800~-0.020

72.02 €

1 6 Arbeitstage 94510950~-0.020

72.02 €

1 6 Arbeitstage 104510950~-0.020

88.98 €

1 6 Arbeitstage 1155121050~-0.025

88.98 €

1 6 Arbeitstage 1255121050~-0.025

116.09 €

1 6 Arbeitstage 1355161100~-0.025

116.09 €

1 6 Arbeitstage 1455161100~-0.025

128.21 €

1 6 Arbeitstage 1565161200~-0.025

143.31 €

1 6 Arbeitstage 1665161200~-0.025

122.73 €

1 6 Arbeitstage 1765201300~-0.025

122.73 €

1 6 Arbeitstage 1865201300~-0.025

142.60 €

1 6 Arbeitstage 1975201400~-0.025

144.87 €

1 6 Arbeitstage 2075201400~-0.025

178.00 €

1 6 Arbeitstage 2175201400~-0.025

178.00 €

1 6 Arbeitstage 2275201400~-0.025

222.57 €

1 6 Arbeitstage 2390251600~-0.025

222.57 €

1 6 Arbeitstage 2490251600~-0.025

222.57 €

1 6 Arbeitstage 2590251600~-0.025

243.66 €

1 6 Arbeitstage 2690251600~-0.025

288.87 €

1 6 Arbeitstage 2790251600~-0.025

288.87 €

1 6 Arbeitstage 2890251600~-0.025

346.11 €

1 6 Arbeitstage 2990251600~-0.025

346.11 €

1 6 Arbeitstage 3090251600~-0.025

428.20 €

1 6 Arbeitstage 31105321900~-0.030

428.20 €

1 6 Arbeitstage 32105321900~-0.030

529.14 €

1 6 Arbeitstage 33105321900~-0.030

529.14 €

1 6 Arbeitstage 34105321900~-0.030

557.76 €

1 6 Arbeitstage 35105321900~-0.030

557.76 €

1 6 Arbeitstage 36105321900~-0.030

622.50 €

1 6 Arbeitstage 37125322100~-0.030

622.50 €

1 6 Arbeitstage 38125322100~-0.030

730.22 €

1 6 Arbeitstage 39125322100~-0.030

730.22 €

1 6 Arbeitstage 40125322100~-0.030

71.94 €

1 6 Arbeitstage 10451095+0.020~0

88.33 €

1 6 Arbeitstage 125512105+0.025~0

141.05 €

1 6 Arbeitstage 166516120+0.025~0

139.23 €

1 6 Arbeitstage 207520140+0.025~0

216.06 €

1 6 Arbeitstage 259025160+0.025~0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating AG
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support