SG Nylon-Schleifscheibe (S / M) 【1-5 Stk. pro Packung】

SG Nylon-Schleifscheibe (S / M)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· For blurring scratches and cleaning.
· Polishing without making deep scratches.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· MIX type is a mixture of mesh polishing cloth and Unilon nonwoven fabric that makes clogging less likely to occur, increases service life, and improves polishing power

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-ND100M7
SG-ND100M10
SG-ND100M11
SG-ND100M13
SG-ND100S7
SG-ND100S10
SG-ND100S11
SG-ND100S13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Particle Size
(#)
Texture Details Type

25.18 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎] / Aluminium[◎]120coarseMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

55.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 18 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎]240Second cutMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

21.43 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎]320FineMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

19.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎]600For finishingMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

15.38 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Aluminium[○] / Steinwerkstoff[○]120coarseS (Nylon Nonwoven Fabric)

14.94 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Aluminium[○] / Steinwerkstoff[○]240Second cutS (Nylon Nonwoven Fabric)

14.85 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○]320FineS (Nylon Nonwoven Fabric)

14.85 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎]600For finishingS (Nylon Nonwoven Fabric)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Nicht verfügbar Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Technischer Support