Nylonscheibe (S / M)

Nylonscheibe (S / M)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • S Type
  • M Type
  • Mengenrabatt
Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· For blurring scratches and cleaning.
· Polishing without making deep scratches.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· We also manufacture a straight type with soft contact.
· Abrasive grain-free type containing no abrasive grains can also be manufactured

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ND100M7
ND100M10
ND100M11
ND100M13
ND100S7
ND100S10
ND100S11
ND100S13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Particle Size
(#)
Texture Details Type

17.82 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Brass / Gunmetal[◎] / Aluminium[◎] / Steinwerkstoff[◎]120coarseMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

17.99 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[○]240Second cutMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

17.82 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[○] / Legierter Stahl[◎]320FineMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

17.82 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[○] / Legierter Stahl[◎]600For finishingMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)

17.52 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]120coarseS (Nylon Nonwoven Fabric)

17.52 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]240Second cutS (Nylon Nonwoven Fabric)

17.52 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Brass / Gunmetal[◎]320FineS (Nylon Nonwoven Fabric)

17.01 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎]600For finishingS (Nylon Nonwoven Fabric)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Technischer Support