CBN-Formbearbeitungsmeister BNBP

CBN-Formbearbeitungsmeister BNBP
-CBN-Kugelfräser.
-Eignet sich für die Hochgeschwindigkeitsschlichtung von Werkzeugen aus hochharten Materialien.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNBP20200124
BNBP20200126
BNBP20300154
BNBP20300156
BNBP20500254
BNBP20500256
BNBP20750404
BNBP20750406
BNBP21000554
BNBP21000556
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)

339.04 €

1 6 Arbeitstage 0.20.31.241.20.4

341.27 €

1 6 Arbeitstage 0.20.31.261.20.4

352.08 €

1 6 Arbeitstage 0.30.41.541.50.6

356.48 €

1 6 Arbeitstage 0.30.41.561.50.6

352.08 €

1 6 Arbeitstage 0.50.62.542.51

356.48 €

1 6 Arbeitstage 0.50.62.562.51

352.08 €

1 6 Arbeitstage 0.750.94441.5

356.48 €

1 6 Arbeitstage 0.750.94641.5

352.08 €

1 6 Arbeitstage 11.45.545.52

356.48 €

1 6 Arbeitstage 11.45.565.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support