Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSPS8M1.25 |
GSPS12M1.75 |
GSPS16M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | G7 | 8.75 | 30 | 6.6 | ||
34.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | G8 | 12.25 | 37 | 10.1 | ||
88.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | 12.5 | G8 | 14 | 43 | 13.8 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Gusseisen (FC) / Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Surface Treatment | TiN | Number of Grooves Flutes | 3 |
Model Type(Type) | 2 | Quantity of units ordered(piece) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften