Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-4
Product Type | Magnetständer (Strebenausführung) | Size | Klein | Adsorption Power(N) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ6 | Dovetail Groove Y/N | Verfügbar | Metal Fitting Mounting Screw | M5×0.8 |
Base Dimensions (Width)(mm) | 25 | Base Dimensions (Depth)(mm) | 25 | Base Dimensions (Height)(mm) | 30 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | NA | Knob for fine adjustment(Presence) | Available | Material | Alnico Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini Magnetic Base, Fine Adjustment, Long, die Teilenummer ist B-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften