Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
18R |
20R |
24R |
36R |
44R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | OD (mm) | H (mm) | ID (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9.8 | φ18 | 5 | - | 0.6 | ||
4.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | φ20 | 4 | φ3.5 | 0.8 | ||
4.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 29 | φ24 | 5 | - | 0.8 | ||
4.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 68 | φ 36 | 7 | - | 1.6 | ||
6.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 98 | φ44 | 8 | φ4.5 | 1.6 |
Loading...
Magnet types | Ferrit-Magnet | Product Type | Magnethalter für Werkzeug | Shape | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Handle | N/A | Screw hole Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorption Power(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften