Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20L |
24L |
25L |
45L |
49L |
60L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 4 | 8 | 0.6 | ||
2.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 24 | 5.5 | 14 | 1.0 | ||
3.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 25.5 | 6.5 | 23.5 | 1.4 | ||
7.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 45 | 7 | 30 | 1.6 | ||
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 49 | 13 | 41 | 2.0 | ||
5.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 60 | 7 | 24 | 1.4 |
Loading...
Magnet types | Ferrit-Magnet | Product Type | Magnethalter für Werkzeug | Shape | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Handle | N/A | Screw hole Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorption Power(N)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften