Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2MMR0.5 |
2MMR0.75 |
2MMR1 |
2MMR1.5 |
2MMR1.25 |
2MMR2 |
2MMR2.5 |
2MMR3 |
2MMR4 |
2MMR5 |
2MMR6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | |
188.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 | |
188.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 60 | 6 | |
202.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 80 | 6 | |
202.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25 | 4 | 60 | 6 | |
202.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 80 | 6 | |
226.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 90 | 6 | |
228.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 100 | 6 | |
298.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 100 | 8 | |
381.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 120 | 10 | |
489.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 120 | 12 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.003~+0.003 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften