Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DG10503 |
MG10503 |
NF10403 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 800 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | 232.5 | 326 | Aluminum | Standard Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | |
278.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 800 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | 267.5 | 369 | Steel | Weight Class Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | |
188.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | 128.5 | 202 | Steel | Popeye Flex with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |
Loading...
Product Type | Magnetständer (Armausführung) | Size | Große Ausführung | Mounting hole for measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Verfügbar | Arm Length (3)(mm) | 21.5 | Fine Adjustment Mechanism | On-Hand Fine Adjustment |
Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorption Power(N)
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Mass(kg)
Overall Arm Length(mm)
Full height(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften