Modular Articulated Arm

Modular Articulated Arm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NF60003
  • DG60003
  • MG70003
  • MA60003

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG60003
MA60003
NF60003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Mass
(kg)
Internal Threading Dimensions D1 Arm Holding Force (Ref. Value)

167.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1101010.25M64kg

345.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3262423M10×1.2520kg

119.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 56510.21M62.7kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständerteile Parts Classification Für Ausführung Internal Threading Dimensions D2 M6

Technischer Support