Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type (Teilenummern)

Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PH3100
  • PH2040
  • PH4016

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH3100

Teilenummer
PH3100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 320
Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch Dovetail Groove Y/N Verfügbar Arm Length (1)(mm) 120
Arm Length (2)(mm) 110 Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40
Magnet Height(mm) 35 Mass(kg) 0.5 Fine Adjustment Mechanism On-Hand Fine Adjustment
Post Material Steel Main Body of Magnet, ON/OFF Switch

Sie befinden sich auf der Seite für Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type, die Teilenummer ist PH3100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH3100.

Technischer Support