Werkzeug zum Fasen / Entgraten, Handgriff / Klingenhalter

Werkzeug zum Fasen / Entgraten, Handgriff / Klingenhalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • M-NG1000
  • M-NG2000
  • M-NG3000
  • M-EL02003
  • M-EL01033
  • M-EL07013
  • M-EL04003
  • M-CH3000
  • M-EL0802
  • M-EL0902
  • M-EL05003
  • M-SC1300
  • M-YT1000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CH3000
NG1000
NG2000
NG3000
SN1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Content Compatible Blade Overall Length
(mm)
Compatible Holder/Handle Specifications Manufacturer Model Number Features

14.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Halter-131----

15.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Griff-----NG 1003/NG1005 같은 핸들 사용. 모든 S블레이드(날)에 사용

14.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Griff-----NG 2002/NG2004 같은 핸들 사용. 모든 N블레이드(날)에 사용

15.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Griff-----EL02003/EL01033홀더에 사용

14.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage HalterS/N Blade145UH1000Double-headed, so both S blade (3.2 mm shaft) and N blade (2.6 mm shaft) can be held.SN1000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell

Technischer Support