Hartmetall für große Härte Stahl, mittlerer Typ FK-GDN

Hartmetall für große Härte Stahl, mittlerer Typ FK-GDN
Developed for machining small diameter holes in hardened steel, it is capable of machining deep holes (up to 7D or so)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FH-GDN-0.3
FH-GDN-0.4
FH-GDN-0.5
FH-GDN-0.6
FH-GDN-0.7
FH-GDN-0.8
FH-GDN-0.9
FH-GDN-1
FH-GDN-1.1
FH-GDN-1.2
FH-GDN-1.3
FH-GDN-1.4
FH-GDN-1.5
FH-GDN-1.6
FH-GDN-1.7
FH-GDN-1.8
FH-GDN-1.9
FH-GDN-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tool No.

98.04 €

1 6 Arbeitstage 0.32.5388562030

108.38 €

1 6 Arbeitstage 0.44388562040

96.93 €

1 6 Arbeitstage 0.55388562050

87.63 €

1 6 Arbeitstage 0.65.5388562060

81.91 €

1 6 Arbeitstage 0.77388562070

76.90 €

1 6 Arbeitstage 0.87.5428562080

74.04 €

1 6 Arbeitstage 0.98.5428562090

68.61 €

1 6 Arbeitstage 19428562100

63.96 €

1 6 Arbeitstage 1.110.5488562110

63.96 €

1 6 Arbeitstage 1.212488562120

63.96 €

1 6 Arbeitstage 1.312488562130

63.96 €

1 6 Arbeitstage 1.413.5488562140

63.96 €

1 6 Arbeitstage 1.513.5488562150

57.45 €

1 6 Arbeitstage 1.615488562160

57.45 €

1 6 Arbeitstage 1.715488562170

57.45 €

1 6 Arbeitstage 1.816.5488562180

57.45 €

1 6 Arbeitstage 1.916.5488562190

57.79 €

1 6 Arbeitstage 218508562200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Tip angle(°) 140 Thinning Available
Type 5D or Less Coating Details FX Coating

Technischer Support