Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.02 | 0.22 | 3 | 8589102 | ||
185.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.02 | 0.22 | 3.175 | 8589152 | ||
162.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.33 | 3 | 8589103 | ||
162.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.33 | 3.175 | 8589153 | ||
137.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.44 | 3 | 8589104 | ||
137.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.44 | 3.175 | 8589154 | ||
125.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.55 | 3 | 8589105 | ||
125.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.55 | 3.175 | 8589155 | ||
106.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.08 | 0.88 | 3 | 8589108 | ||
106.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.08 | 0.88 | 3.175 | 8589158 |
Loading...
Work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Aluminium / Titan | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige |
With/without Oil Hole | N/A | Tip angle(°) | 120 | Thinning | NA |
Coating Details | Smooth Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften