Hartmetall-Bohrer mit ultrakleinem Bohrer mit 5D-Typ UVM-DRL-5D

Hartmetall-Bohrer mit ultrakleinem Bohrer mit 5D-Typ UVM-DRL-5D
UVM-Bohrer mit ultrakleinem Durchmesser, Typ 5D, für Bohrungen mit einem Mindestdurchmesser von ø0,02.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UVM-DRL-5D-0.02X3
UVM-DRL-5D-0.02X3.175
UVM-DRL-5D-0.03X3
UVM-DRL-5D-0.03X3.175
UVM-DRL-5D-0.04X3
UVM-DRL-5D-0.04X3.175
UVM-DRL-5D-0.05X3
UVM-DRL-5D-0.05X3.175
UVM-DRL-5D-0.08X3
UVM-DRL-5D-0.08X3.175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

159.25 €

1 6 Arbeitstage 0.020.1238589002

159.25 €

1 6 Arbeitstage 0.020.123.1758589052

138.67 €

1 6 Arbeitstage 0.030.1838589003

138.67 €

1 6 Arbeitstage 0.030.183.1758589053

115.92 €

1 6 Arbeitstage 0.040.2438589004

115.92 €

1 6 Arbeitstage 0.040.243.1758589054

106.71 €

1 6 Arbeitstage 0.050.338589005

106.71 €

1 6 Arbeitstage 0.050.33.1758589055

91.21 €

1 6 Arbeitstage 0.080.4838589008

91.21 €

1 6 Arbeitstage 0.080.483.1758589058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Aluminium / Titan Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120 Thinning NA
Coating Details Smooth Coating

Technischer Support