Steplessly processes super deep holes of 15D to 30D. Gun drill and HSS drill that achieves several times higher machining efficiency and tool service life
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 105 | Straight shank | 3 | 8567130 | ||
269.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | 75 | 125 | Straight shank | 4 | 8567140 | ||
300.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | 90 | 140 | Straight shank | 4 | 8567340 | ||
323.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4.5 | 110 | 165 | Schaftfräserschaft | 5 | 8567345 | ||
307.60 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5 | 90 | 140 | Straight shank | 5 | 8567150 | ||
339.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5 | 115 | 165 | Straight shank | 5 | 8567350 | ||
459.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5 | 165 | 215 | Straight shank | 5 | 8567450 | ||
348.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5.5 | 140 | 190 | Schaftfräserschaft | 6 | 8567355 | ||
470.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5.5 | 200 | 250 | Schaftfräserschaft | 6 | 8567455 | ||
332.60 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | 110 | 160 | Straight shank | 6 | 8567160 | ||
368.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | 140 | 190 | Straight shank | 6 | 8567360 | ||
493.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | 200 | 250 | Straight shank | 6 | 8567460 | ||
355.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6.5 | 120 | 175 | Schaftfräserschaft | 7 | 8567165 | ||
371.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 7 | 125 | 175 | Straight shank | 7 | 8567170 | ||
407.60 € | 1 | 14 Arbeitstage | 7 | 160 | 210 | Straight shank | 7 | 8567370 | ||
550.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | 7 | 230 | 280 | Straight shank | 7 | 8567470 | ||
416.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | 145 | 195 | Straight shank | 8 | 8567180 | ||
459.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | 180 | 230 | Straight shank | 8 | 8567380 | ||
613.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | 265 | 315 | Straight shank | 8 | 8567480 | ||
475.60 € | 1 | 14 Arbeitstage | 9 | 160 | 210 | Straight shank | 9 | 8567190 | ||
538.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | 9 | 210 | 260 | Straight shank | 9 | 8567390 | ||
512.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 180 | 240 | Straight shank | 10 | 8567200 | ||
566.40 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 230 | 290 | Straight shank | 10 | 8567400 |
Loading...
Work material | Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | Verfügbar | Tip angle(°) | 130 |
Thinning | N Type Thinning | Type | 30D or Less |
MISUMI
Standardpreis 22.00 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.