Stumpfausführung für Edelstahl / Weichstahl EX-SUS-GDS

Stumpfausführung für Edelstahl / Weichstahl EX-SUS-GDS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Bohrer mit einer Gesamtlänge von 38 mm bis 170 mm.
[Merkmale] Kann für rostfreien Stahl, Baustahl, Kupferlegierungen usw. verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SUS-GDS-0.5
EX-SUS-GDS-0.6
EX-SUS-GDS-0.7
EX-SUS-GDS-0.8
EX-SUS-GDS-0.9
EX-SUS-GDS-0.51
EX-SUS-GDS-0.52
EX-SUS-GDS-0.53
EX-SUS-GDS-0.55
EX-SUS-GDS-0.56
EX-SUS-GDS-0.57
EX-SUS-GDS-0.58
EX-SUS-GDS-0.59
EX-SUS-GDS-0.61
EX-SUS-GDS-0.62
EX-SUS-GDS-0.63
EX-SUS-GDS-0.64
EX-SUS-GDS-0.65
EX-SUS-GDS-0.66
EX-SUS-GDS-0.67
EX-SUS-GDS-0.68
EX-SUS-GDS-0.69
EX-SUS-GDS-0.71
EX-SUS-GDS-0.72
EX-SUS-GDS-0.73
EX-SUS-GDS-0.74
EX-SUS-GDS-0.75
EX-SUS-GDS-0.76
EX-SUS-GDS-0.77
EX-SUS-GDS-0.78
EX-SUS-GDS-0.79
EX-SUS-GDS-0.81
EX-SUS-GDS-0.82
EX-SUS-GDS-0.83
EX-SUS-GDS-0.84
EX-SUS-GDS-0.85
EX-SUS-GDS-0.86
EX-SUS-GDS-0.87
EX-SUS-GDS-0.88
EX-SUS-GDS-0.89
EX-SUS-GDS-0.91
EX-SUS-GDS-0.92
EX-SUS-GDS-0.93
EX-SUS-GDS-0.94
EX-SUS-GDS-0.95
EX-SUS-GDS-0.96
EX-SUS-GDS-0.97
EX-SUS-GDS-0.98
EX-SUS-GDS-0.99
EX-SUS-GDS-1
EX-SUS-GDS-1.01
EX-SUS-GDS-1.02
EX-SUS-GDS-1.03
EX-SUS-GDS-1.04
EX-SUS-GDS-1.05
EX-SUS-GDS-1.06
EX-SUS-GDS-1.07
EX-SUS-GDS-1.08
EX-SUS-GDS-1.09
EX-SUS-GDS-1.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning

32.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5338Schaftfräserschaft361505150Four Facet Point (Dc≤13)

30.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63.538Schaftfräserschaft361506150Four Facet Point (Dc≤13)

27.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.74.538Schaftfräserschaft361507150Four Facet Point (Dc≤13)

25.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8538Schaftfräserschaft361508150Four Facet Point (Dc≤13)

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.95.538Schaftfräserschaft361509150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51338Schaftfräserschaft38595051150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52338Schaftfräserschaft38595052150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53338Schaftfräserschaft38595053150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.553.538Schaftfräserschaft38595055150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.563.538Schaftfräserschaft38595056150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.573.538Schaftfräserschaft38595057150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.583.538Schaftfräserschaft38595058150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.593.538Schaftfräserschaft38595059150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61438Schaftfräserschaft38595061150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62438Schaftfräserschaft38595062150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63438Schaftfräserschaft38595063150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.64438Schaftfräserschaft38595064150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65438Schaftfräserschaft38595065150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.66438Schaftfräserschaft38595066150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.67438Schaftfräserschaft38595067150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.684.538Schaftfräserschaft38595068150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.694.538Schaftfräserschaft38595069150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.714.538Schaftfräserschaft38595071150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.724.538Schaftfräserschaft38595072150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.734.538Schaftfräserschaft38595073150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.744.538Schaftfräserschaft38595074150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.754.538Schaftfräserschaft38595075150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.76538Schaftfräserschaft38595076150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.77538Schaftfräserschaft38595077150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.78538Schaftfräserschaft38595078150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.79538Schaftfräserschaft38595079150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81538Schaftfräserschaft38595081150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82538Schaftfräserschaft38595082150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83538Schaftfräserschaft38595083150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.84538Schaftfräserschaft38595084150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.85538Schaftfräserschaft38595085150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.865.538Schaftfräserschaft38595086150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.875.538Schaftfräserschaft38595087150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.885.538Schaftfräserschaft38595088150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.895.538Schaftfräserschaft38595089150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.915.538Schaftfräserschaft38595091150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.925.538Schaftfräserschaft38595092150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.935.538Schaftfräserschaft38595093150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.945.538Schaftfräserschaft38595094150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.955.538Schaftfräserschaft38595095150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.96638Schaftfräserschaft38595096150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.97638Schaftfräserschaft38595097150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.98638Schaftfräserschaft38595098150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.99638Schaftfräserschaft38595099150Four Facet Point (Dc≤13)

13.40 €

1 6 Arbeitstage 1638Schaftfräserschaft361510140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.01638Schaftfräserschaft38595101140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.02638Schaftfräserschaft38595102140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.03638Schaftfräserschaft38595103140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.04638Schaftfräserschaft38595104140Four Facet Point (Dc≤13)

17.00 €

1 6 Arbeitstage 1.05638Schaftfräserschaft38595105140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.06638Schaftfräserschaft38595106140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.07739Schaftfräserschaft38595107140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.08739Schaftfräserschaft38595108140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.09739Schaftfräserschaft38595109140Four Facet Point (Dc≤13)

13.20 €

1 6 Arbeitstage 1.1739Schaftfräserschaft361511140Four Facet Point (Dc≤13)

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Hartes Vanadium HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Type 4D or Less

Technischer Support